Poignées tubulaires en aluminium avec embout thermolaqué noir (06925)

Poignées tubulaires en aluminium avec embout thermolaqué noir (06925)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Montage : en façade, éléments de fixation inclus

· Charge : 1000 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06925-180
06925-200
06925-250
06925-300
06925-350
06925-400
06925-500
06925-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Dimension L
(mm)

53.07 €

1 4 jours 180208

53.99 €

1 4 jours 200228

56.58 €

1 4 jours 250278

59.09 €

1 4 jours 300328

61.42 €

1 4 jours 350378

64.32 €

1 4 jours 400428

68.13 €

1 4 jours 500528

73.98 €

1 4 jours 600628

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000
Corps de finition de surface Anodisé Couleur principale Naturel Matériau du composant Aluminium
Composant de finition de surface Revêtement par pulvérisation Couleur du composant Noir Assemblage Côté opérateur
Poignée de tirage : section transversale Rectangulaire B(mm) 28 D=Trou de fixation(mm) M12
H(mm) 60

Assistance technique