Poignées encastrées, rabattables, DIN 3136 (06970)

Poignées encastrées, rabattables, DIN 3136 (06970)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Pour caisses et couvercles

· Matériau de la poignée : Inox, 1.4301

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06970-01-100

Référence pièce
06970-01-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.69 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 500 Corde acier 1.4301
H=Hauteur(mm) 77 H1=Hauteur(mm) 14 L1=longueur(mm) 100

Vous vous trouvez sur la page de Poignées encastrées, rabattables, DIN 3136 (06970), le numéro d'article est le suivant: 06970-01-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06970-01-100.

Assistance technique