Poignées encastrées, forme B, rabattables, acier inoxydable (06970)

Poignées encastrées, forme B, rabattables, acier inoxydable (06970)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Profondeur de montage réduite

· Pour dalles et plaques de montage, tiroirs

· Retour automatique en position initiale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06970-2075058

Référence pièce
06970-2075058
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.91 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 200 Forme B
H=Hauteur(mm) 58 L=longueur installée(mm) 63 L1=longueur(mm) 75
T(mm) 9

Vous vous trouvez sur la page de Poignées encastrées, forme B, rabattables, acier inoxydable (06970), le numéro d'article est le suivant: 06970-2075058.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06970-2075058.

Assistance technique