Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06970-1120000
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Charge appliquée(N) | 200 | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
H=Hauteur(mm) | 120 | L=longueur installée(mm) | 98 | L1=longueur(mm) | 120 |
T(mm) | 22 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées encastrées, forme A, rabattables, acier inoxydable (06970), le numéro d'article est le suivant: 06970-1120000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06970-1120000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles