Poignées encastrées, rabattables (06962)

Poignées encastrées, rabattables (06962)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés

· Forme A : mécanisme d’indexage de la poignée en position de travail et de repos. Forme B : rappel automatique de la poignée en position de repos

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06962-05018411
06962-05018412
06962-05018421
06962-05018422
06962-07911811
06962-07911812
06962-07911821
06962-07911822
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale Forme B
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=longueur installée
(mm)
L1=longueur
(mm)
X
(mm)
X1
(mm)
Y
(mm)
Y1
(mm)

46.08 €

1 4 jours 184noirA518050721702001711847350

46.08 €

1 4 jours 184RAL 7035 gris clairA518050721702001711847350

52.63 €

1 4 jours 184noirB518050721702001711847350

52.63 €

1 4 jours 184RAL 7035 gris clairB518050721702001711847350

46.08 €

1 4 jours 118noirA4891796910913011011870.579

46.08 €

1 4 jours 118RAL 7035 gris clairA4891796910913011011870.579

52.63 €

1 4 jours 118noirB4891796910913011011870.579

52.63 €

1 4 jours 118RAL 7035 gris clairB4891796910913011011870.579

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 500 Couleur du composant revêtement par pulvérisation
T(mm) 16

Assistance technique