Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06961-01-132
Pas P(mm) | 118±0.2 | Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Charge appliquée(N) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Corde acier | 1.4301 | Couleur principale | électropoli | B(mm) | 51 |
B2(mm) | 79 | D=diamètre d’alésage(mm) | 4.5 | H=Hauteur(mm) | 93 |
H1(mm) | 79±0.2 | H2(mm) | 72 | H3(mm) | 10.5 |
H4(mm) | 67 | H5(mm) | 10 | H6(mm) | 13 |
L=longueur installée(mm) | 115 | L1=longueur(mm) | 132 | L2(mm) | 109 |
T(mm) | 12 | T1(mm) | 1.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées encastrées, rabattables, acier inoxydable (06961), le numéro d'article est le suivant: 06961-01-132.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06961-01-132.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles