Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06961-10021 |
06961-10023 |
06961-11821 |
06961-11823 |
06961-16721 |
06961-16723 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | L=longueur installée (mm) | L1=longueur (mm) | Encoche de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.18 € | 1 | 4 jours | Anodisé noir | 100 | 115 | 107 X 73 | ||
69.43 € | 1 | 4 jours | Anodisé naturel | 100 | 115 | 107 X 73 | ||
74.58 € | 1 | 4 jours | Anodisé noir | 118 | 133 | 125 X 73 | ||
72.56 € | 1 | 4 jours | Anodisé naturel | 118 | 133 | 125 X 73 | ||
84.17 € | 1 | 4 jours | Anodisé noir | 167 | 182 | 174 X 73 | ||
81.77 € | 1 | 4 jours | Anodisé naturel | 167 | 182 | 174 X 73 |
Loading...
Type du corps principal | Type encastré | Matériau du corps principal | Aluminium | Hauteur H(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Charge appliquée(N) | 500 | Matériau du composant | Polyamide | Forme | B |
T(mm) | 19.5 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
L=longueur installée(mm)
L1=longueur(mm)
Encoche de montage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles