Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06961-10011 |
06961-10013 |
06961-11811 |
06961-11813 |
06961-16711 |
06961-16713 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | L=longueur installée (mm) | L1=longueur (mm) | Encoche de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.18 € | 1 | 4 jours | Anodisé noir | 100 | 115 | 107 X 73 | ||
67.39 € | 1 | 4 jours | Anodisé naturel | 100 | 115 | 107 X 73 | ||
72.56 € | 1 | 4 jours | Anodisé noir | 118 | 133 | 125 X 73 | ||
70.59 € | 1 | 4 jours | Anodisé naturel | 118 | 133 | 125 X 73 | ||
81.99 € | 1 | 4 jours | Anodisé noir | 167 | 182 | 174 X 73 | ||
79.58 € | 1 | 4 jours | Anodisé naturel | 167 | 182 | 174 X 73 |
Loading...
Type du corps principal | Type encastré | Matériau du corps principal | Aluminium | Hauteur H(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Charge appliquée(N) | 500 | Matériau du composant | Polyamide | Forme | A |
T(mm) | 19.5 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
L=longueur installée(mm)
L1=longueur(mm)
Encoche de montage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles