Poignées type listeau en acier inoxydable (06951)

Poignées type listeau en acier inoxydable (06951)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Matériau de la poignée : Inox profilé, 1.4404

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06951-06006
06951-08006
06951-10006
06951-13006
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)

62.79 €

1 4 jours 80

71.77 €

1 4 jours 100

80.58 €

1 4 jours 120

93.78 €

1 4 jours 150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 1000 D=Trou de fixation M6
H=Hauteur(mm) 35 T(mm) 30

Assistance technique