Poignées coudées en plastique (06911)

Poignées coudées en plastique (06911)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06911-11906

Référence pièce
06911-11906
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.84 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Pas P(mm) 119 Matériau du corps principal Autres
Charge appliquée(N) 1000 Dimension L(mm) 150 Matériau principal Thermoplastique
Couleur principale Gris noir Assemblage À l’arrière Poignée de tirage : section transversale Bombé
B(mm) 25 C(mm) 33 D=Trou de fixation(mm) M6
H(mm) 43.5 L1(mm) 98 R(mm) 94
T(mm) 10

Vous vous trouvez sur la page de Poignées coudées en plastique (06911), le numéro d'article est le suivant: 06911-11906.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06911-11906.

Assistance technique