Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06909-11406
Type du corps principal | Type surfacé | Pas P(mm) | 114 | Matériau du corps principal | Autres |
---|---|---|---|---|---|
Charge appliquée(N) | 1000 | Dimension L(mm) | 134 | Matériau principal | Thermoplastique |
Couleur principale | Gris noir | Assemblage | Côté opérateur | Poignée de tirage : section transversale | Forme en u |
B(mm) | 28 | C(mm) | 29 | D=Trou de fixation(mm) | 6.5 |
D1(mm) | 10.5 | H(mm) | 48 | L1(mm) | 92 |
R(mm) | 117 | R1(mm) | 79 | S(mm) | 15 |
T(mm) | 6.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées coudées en plastique à profil en U (06909), le numéro d'article est le suivant: 06909-11406.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06909-11406.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles