Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06912-140061 |
06912-140062 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | Assemblage | Poignée de tirage : section transversale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.93 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 Gris noir | À l’arrière | - | ||
19.93 € | 1 | 4 jours | RAL 7035 Gris clair | - | Rond |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Pas P(mm) | 140 | Matériau du corps principal | Autres |
---|---|---|---|---|---|
Charge appliquée(N) | 1000 | Dimension L(mm) | 155 | Matériau principal | Thermoplastique |
Matériau du composant | Laiton | B(mm) | 37 | D=Trou de fixation(mm) | M6 |
H(mm) | 60 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
Assemblage
Poignée de tirage : section transversale
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles