Poignées de tirage (06932)

Poignées de tirage (06932)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés

· Coloris : anodisé noir ou incolore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06932-055201
06932-055203
06932-088201
06932-088203
06932-100201
06932-100203
06932-120201
06932-120203
06932-180201
06932-180203
06932-235201
06932-235203
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Dimension L
(mm)
Couleur principale

7.07 €

1 4 jours 5575.5Noir

7.07 €

1 4 jours 5575.5Naturel

7.30 €

1 4 jours 88108.5Noir

7.30 €

1 4 jours 88108.5Naturel

7.52 €

1 4 jours 100120.5Noir

7.52 €

1 4 jours 100120.5Naturel

7.62 €

1 4 jours 120140.5Noir

7.62 €

1 4 jours 120140.5Naturel

7.89 €

1 4 jours 180200.5Noir

7.89 €

1 4 jours 180200.5Naturel

8.16 €

1 4 jours 235255.5Noir

8.16 €

1 4 jours 235255.5Naturel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000
Corps de finition de surface Mat et anodisé Matériau du composant Polyamide Couleur du composant Noir
Forme C Assemblage Côté opérateur Poignée de tirage : section transversale Rectangulaire
B(mm) 12.5 D=Trou de fixation(mm) M5 H(mm) 40

Assistance technique