Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06932-055101 |
06932-055103 |
06932-088101 |
06932-088103 |
06932-100101 |
06932-100103 |
06932-120101 |
06932-120103 |
06932-180101 |
06932-180103 |
06932-235101 |
06932-235103 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Couleur principale | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.68 € | 1 | 4 jours | 55 | noir | 75 | ||
14.75 € | 1 | 4 jours | 55 | naturel | 75 | ||
16.42 € | 1 | 4 jours | 88 | noir | 108 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 88 | naturel | 108 | ||
16.81 € | 1 | 4 jours | 100 | noir | 120 | ||
15.62 € | 1 | 4 jours | 100 | naturel | 120 | ||
17.28 € | 1 | 4 jours | 120 | noir | 140 | ||
16.15 € | 1 | 4 jours | 120 | naturel | 140 | ||
18.86 € | 1 | 4 jours | 180 | noir | 200 | ||
17.58 € | 1 | 4 jours | 180 | naturel | 200 | ||
20.15 € | 1 | 4 jours | 235 | noir | 255 | ||
18.86 € | 1 | 4 jours | 235 | naturel | 255 |
Loading...
Matériau du corps principal | Aluminium | Charge appliquée(N) | 1000 | Corps de finition de surface | mat et anodisé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Polyamide | Couleur du composant | Noir | Forme | B |
Assemblage | Possible des deux côtés | Poignée de tirage : section transversale | Rectangulaire | B(mm) | 12 |
D=Trou de fixation | M5 | H(mm) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Couleur principale
L=Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles