Poignées de tirage (06944) (Numéros de référence)

Poignées de tirage (06944)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Section carrée

· Construction massive

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06944-250081
06944-250083
06944-300081
06944-300083
06944-400081
06944-400083
06944-500081
06944-500083
06944-600081
06944-600083
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale L=Longueur
(mm)

101.54 €

1 4 jours 250anodisé noir274

97.58 €

1 4 jours 250anodisé naturel274

104.60 €

1 4 jours 300anodisé noir324

100.57 €

1 4 jours 300anodisé naturel324

110.34 €

1 4 jours 400anodisé noir424

106.16 €

1 4 jours 400anodisé naturel424

116.38 €

1 4 jours 500anodisé noir524

111.78 €

1 4 jours 500anodisé naturel524

122.19 €

1 4 jours 600anodisé noir624

117.53 €

1 4 jours 600anodisé naturel624

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000 Matériau du composant Acier inoxydable
Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rectangulaire B(mm) 38
D=Trou de fixation M8 H(mm) 55

Assistance technique