Poignées de manutention en aluminium étroites à largeur constante (06929)

Poignées de manutention en aluminium étroites à largeur constante (06929)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Matériau de la poignée : profil aluminium EN AW-6060

· Montage : par l’arrière

· Coloris : anodisé noir ou incolore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06929-12001
06929-12003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale

25.78 €

1 4 jours Noir

24.25 €

1 4 jours Naturel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Pas P(mm) 120 Matériau du corps principal Aluminium
Charge appliquée(N) 500 Dimension L(mm) 132 Corps de finition de surface Mat et anodisé
Forme A Assemblage À l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rectangulaire
B(mm) 18 D=Trou de fixation(mm) M6 H(mm) 40

Assistance technique