Poignées de manutention en plastique rondes avec biseau d'un côté (06900)

Poignées de manutention en plastique rondes avec biseau d'un côté (06900)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble

· Section ronde

· Montage : par l’arrière

· Douille taraudée en laiton ou acier zingué

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06900-101
06900-201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du composant

13.03 €

1 4 jours Laiton

13.03 €

1 4 jours Acier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Pas P(mm) 140 Matériau du corps principal Autres
Charge appliquée(N) 300 Dimension L(mm) 170 Matériau principal Thermodurcissable
Couleur principale Noir Assemblage À l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rond
B(mm) 25 D=Trou de fixation(mm) M8 H(mm) 57

Assistance technique