Poignées de tirage, acier inoxydable, trou traversant, forme A (06914)

Poignées de tirage, acier inoxydable, trou traversant, forme A (06914)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale, technique de laboratoire, construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils

· Matériau de la poignée : Inox coulé de précision, 1.4308

· Montage : en façade

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06914-140081
06914-180101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
B
(mm)
D=matériau de fixation H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

224.26 €

1 4 jours 14025M8x3045121702815

304.64 €

1 4 jours 18032M10x4058152183618

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 1000 Forme A

Assistance technique