Poignées de tirage (06915)

Poignées de tirage (06915)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Finition : anodisé mat ou revêtement poudre

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06915-120061
06915-120062
06915-120063
06915-140081
06915-140082
06915-140083
06915-160081
06915-160082
06915-160083
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Corps de finition de surface Couleur principale Forme B
(mm)
C
(mm)
D=Trou de fixation H
(mm)
L=Longueur
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

34.73 €

1 4 jours 120anodisénaturelA2210.5M6391462415

36.76 €

1 4 jours 120anodisénoirB2210.5M6391462415

36.76 €

1 4 jours 120revêtement par pulvérisationtitaneC2210.5M6391462415

40.88 €

1 4 jours 140anodisénaturelA2512M8451702816

43.14 €

1 4 jours 140anodisénoirB2512M8451702816

43.14 €

1 4 jours 140revêtement par pulvérisationtitaneC2512M8451702816

48.56 €

1 4 jours 160anodisénaturelA2813.5M8521943216

51.31 €

1 4 jours 160anodisénoirB2813.5M8521943216

51.31 €

1 4 jours 160revêtement par pulvérisationtitaneC2813.5M8521943216

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000 Assemblage à l’arrière
Poignée de tirage : section transversale ergonomique

Assistance technique