Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06910-120061 |
06910-120063 |
06910-140081 |
06910-140083 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Couleur principale | B (mm) | D=Trou de fixation (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.97 € | 1 | 4 jours | 120 | Anodisé noir | 22 | M6 | 46 | 31 | 144 | 24 | 12 | ||
35.00 € | 1 | 4 jours | 120 | Anodisé naturel | 22 | M6 | 46 | 31 | 144 | 24 | 12 | ||
43.01 € | 1 | 4 jours | 140 | Anodisé noir | 25 | M8 | 53 | 36 | 168 | 28 | 15 | ||
40.59 € | 1 | 4 jours | 140 | Anodisé naturel | 25 | M8 | 53 | 36 | 168 | 28 | 15 |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Matériau du corps principal | Aluminium | Charge appliquée(N) | 1000 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Couleur principale
B(mm)
D=Trou de fixation(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
S(mm)
T(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles