Poignées de manutention en plastique avec biseau des deux côtés et surface intérieure souple (06913)

Poignées de manutention en plastique avec biseau des deux côtés et surface intérieure souple (06913)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Montage : en façade, éléments de fixation inclus

· Une prise en main et une sécurité de prise optimales grâce à une grande ergonomie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06913-515008
06913-615008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version 2

19.82 €

1 4 jours Norme

21.39 €

1 4 jours Zone humide

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Pas P(mm) 150 Matériau du corps principal Autres
Hauteur H(mm) 53 Charge appliquée(N) 500 Dimension L(mm) 178
Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Noir Matériau du composant Caoutchouc naturel élastomère
Couleur du composant Gris Assemblage Côté opérateur Poignée de tirage : section transversale Ergonomique
B(mm) 29 B1(mm) 25.5 D=Trou de fixation(mm) M8x25
L1(mm) 118

Assistance technique