Poignées de manutention en plastique avec biseau des deux côtés (06916)

Poignées de manutention en plastique avec biseau des deux côtés (06916)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Résistance à la déformation et ergonomie, conviennent pour les environnements humides

· Montage : en façade, éléments de fixation inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06916-100051
06916-100052
06916-120061
06916-120062
06916-140081
06916-140082
06916-160081
06916-160082
06916-180081
06916-180082
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Dimension L
(mm)
Matériau du composant B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

8.06 €

1 4 jours 100122Acier19178.5M5X22352013

9.20 €

1 4 jours 100122Acier inoxydable19178.5M5X22352013

9.60 €

1 4 jours 120146Acier2320.510.5M6X25392415

10.68 €

1 4 jours 120146Acier inoxydable2320.510.5M6X25392415

12.25 €

1 4 jours 140170Acier272412M8X30452816

13.99 €

1 4 jours 140170Acier inoxydable272412M8X30452816

17.57 €

1 4 jours 160194Acier3127.513.5M8X35523220

19.72 €

1 4 jours 160194Acier inoxydable3127.513.5M8X35523220

25.10 €

1 4 jours 180218Acier353115.5M10X40583620

29.61 €

1 4 jours 180218Acier inoxydable353115.5M10X40583620

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Matériau du corps principal Autres Charge appliquée(N) 1000
Matériau principal Thermoplastique Assemblage Côté opérateur Poignée de tirage : section transversale Rectangulaire

Assistance technique