Poignées de tirage résistantes aux hautes température (06916)

Poignées de tirage résistantes aux hautes température (06916)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Grande contenance et prise en main agréable

· Montage : par l’arrière

· Matériau de la poignée : thermoplastique PPA, température en fonctionnement continu max. 160 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06916-01-2100054
06916-01-2120064
06916-01-2140084
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D=Trou de fixation H
(mm)
L=Longueur
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

14.85 €

1 4 jours 1001710.3M534122.5209

17.80 €

1 4 jours 1202112.4M6411462412

24.52 €

1 4 jours 1402415.4M846.51702812

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Charge appliquée(N) 1000 Matériau principal polyphtalamide
Couleur principale RAL 7021 gris noir Matériau du composant Acier inoxydable Forme B
Type-forme avec filetage intérieur Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale ergonomique

Assistance technique