Poignées de manutention en plastique antistatiques (06903)

Poignées de manutention en plastique antistatiques (06903)
· Pour la protection d'éléments, de composants et d'appareils électriques ou électroniques sensibles

· Domaines d'application : montage électrique, fabrication d'appareils selon les directives ATEX

· Fabriqués dans un plastique spécial à capacité d'élimination des décharges électrostatiques

· Les éléments de protection contre les décharges électrostatiques ont été spécialement développés pour une utilisation dans les zones de protection contre les charges électrostatiques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06903-111170824
06903-111500824
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Dimension L
(mm)
Assemblage B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

8.24 €

1 4 jours 117136-2610419415

11.41 €

1 4 jours -172Possible des deux côtés27114413216

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Matériau du corps principal Autres Charge appliquée(N) 1500
Matériau principal Thermoplastique Couleur principale RAL 9011 Noir graphite D=Trou de fixation(mm) 9
SW(mm) 13 T1(mm) 8

Assistance technique