Poignées de tirage (06903)

Poignées de tirage (06903)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Fixation à l'aide d'une vis CHC ou d'un écrou hexagonal

· Montage : en façade ou par l'arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06903-109406
06903-1094062
06903-10940616
06903-10940684
06903-10940686
06903-10940687
06903-10940688
06903-111708
06903-1117082
06903-11170816
06903-11170884
06903-11170886
06903-11170887
06903-11170888
06903-113208
06903-1132082
06903-11320816
06903-11320884
06903-11320886
06903-11320887
06903-11320888
06903-115008
06903-1150082
06903-11500816
06903-11500884
06903-11500886
06903-11500887
06903-11500888
06903-117908
06903-1179082
06903-11790816
06903-11790884
06903-11790886
06903-11790887
06903-11790888
06903-209406
06903-211708
06903-213208
06903-215008
06903-217908
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Matériau du corps principal Charge appliquée
(N)
Couleur principale Assemblage B
(mm)
C
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

2.76 €

1 4 jours 94Polyamide1000gris foncé RAL 7021-2186.6361097610136-0.0237

2.76 €

1 4 jours 94Polyamide1000orangé pur RAL 2004-2186.6361097610136-0.0240

2.76 €

1 4 jours 94Polyamide1000jaune colza RAL 1021-2186.6361097610136-0.0240

2.76 €

1 4 jours 94Polyamide1000rouge traffic RAL 3020-2186.6361097610136-0.0240

2.76 €

1 4 jours 94Polyamide1000vert sécurité RAL 6032-2186.6361097610136-0.0240

2.76 €

1 4 jours 94Polyamide1000bleu traffic RAL 5017-2186.6361097610136-0.0240

2.76 €

1 4 jours 94Polyamide1000gris clair RAL 7035-2186.6361097610136-0.0240

3.19 €

1 4 jours 117Polyamide1500gris foncé RAL 7021-26109411369413158-0.0449

3.19 €

1 4 jours 117Polyamide1500orangé pur RAL 2004-26109411369413158-0.0450

3.19 €

1 4 jours 117Polyamide1500jaune colza RAL 1021-26109411369413158-0.0450

3.19 €

1 4 jours 117Polyamide1500rouge traffic RAL 3020-26109411369413158-0.0450

3.19 €

1 4 jours 117Polyamide1500vert sécurité RAL 6032-26109411369413158-0.0450

3.19 €

1 4 jours 117Polyamide1500bleu traffic RAL 5017-26109411369413158-0.0450

3.19 €

1 4 jours 117Polyamide1500gris clair RAL 7035-26109411369413158-0.0450

5.06 €

1 4 jours 132Polyamide1500gris foncé RAL 7021-271194415411213168-0.0474

5.06 €

1 4 jours 132Polyamide1500orangé pur RAL 2004-271194415411213168-0.0480

5.06 €

1 4 jours 132Polyamide1500jaune colza RAL 1021-271194415411213168-0.0480

5.06 €

1 4 jours 132Polyamide1500rouge traffic RAL 3020-271194415411213168-0.0480

5.06 €

1 4 jours 132Polyamide1500vert sécurité RAL 6032-271194415411213168-0.0480

5.06 €

1 4 jours 132Polyamide1500bleu traffic RAL 5017-271194415411213168-0.0480

5.06 €

1 4 jours 132Polyamide1500gris clair RAL 7035-271194415411213168-0.0480

5.09 €

1 4 jours 150Polyamide1500gris foncé RAL 7021possible des deux côtés271194417213213168non0.0550

5.09 €

1 4 jours 150Polyamide1500orangé pur RAL 2004-271194417213213168-0.0550

5.09 €

1 4 jours 150Polyamide1500jaune colza RAL 1021-271194417213213168-0.0550

5.09 €

1 4 jours 150Polyamide1500rouge traffic RAL 3020-271194417213213168-0.0550

5.09 €

1 4 jours 150Polyamide1500vert sécurité RAL 6032-271194417213213168-0.0550

5.09 €

1 4 jours 150Polyamide1500bleu traffic RAL 5017-271194417213213168-0.0550

5.09 €

1 4 jours 150Polyamide1500gris clair RAL 7035-271194417213213168-0.0550

7.44 €

1 4 jours 179Polyamide1500gris foncé RAL 7021-281195019715613178-0.0663

7.44 €

1 4 jours 179Polyamide1500orangé pur RAL 2004-281195019715613178-0.0670

7.44 €

1 4 jours 179Polyamide1500jaune colza RAL 1021-281195019715613178-0.0670

7.44 €

1 4 jours 179Polyamide1500rouge traffic RAL 3020-281195019715613178-0.0670

7.44 €

1 4 jours 179Polyamide1500vert sécurité RAL 6032-281195019715613178-0.0670

7.44 €

1 4 jours 179Polyamide1500bleu traffic RAL 5017-281195019715613178-0.0670

7.44 €

1 4 jours 179Polyamide1500gris clair RAL 7035-281195019715613178-0.0670

2.59 €

1 4 jours 94Polypropylène500gris foncé-2186.6361097610136-0.0195

3.01 €

1 4 jours 117Polypropylène800gris foncé-26109411369413158-0.0364

4.79 €

1 4 jours 132Polypropylène800gris foncé-271194415411213168-0.0384

5.09 €

1 4 jours 150Polypropylène800gris foncépossible des deux côtés271194417213213168non0.0450

7.07 €

1 4 jours 179Polypropylène800gris foncé-281195019715613178-0.0537

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Poignée Cintrée RoHS oui

Assistance technique