Poignées de tirage (06901)

Poignées de tirage (06901)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble

· Section ronde

· Montage : par l’arrière

· Douille taraudée en laiton ou acier zingué

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06901-114008
06901-214008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du composant

11.25 €

1 4 jours Laiton

11.25 €

1 4 jours Acier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pas P(mm) 140 Matériau du corps principal Autres Charge appliquée(N) 500
Matériau principal thermodurcissable Couleur principale noir Assemblage à l’arrière
Poignée de tirage : section transversale Rond B(mm) 25 D=Trou de fixation M8
H(mm) 58 L=Longueur(mm) 165

Assistance technique