Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06934-1001 |
06934-1002 |
06934-1003 |
06934-1201 |
06934-1202 |
06934-1203 |
06934-1801 |
06934-1802 |
06934-1803 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Matériau du corps principal | Dimension L (mm) | Couleur principale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.92 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | 118 | Chromé brillant | ||
28.57 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | 118 | Chromé brillant | ||
85.19 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier inoxydable | 118 | Polissage par vibrations semi-brillant | ||
25.36 € | 1 | 4 jours | 120 | Acier | 138 | Chromé brillant | ||
29.19 € | 1 | 4 jours | 120 | Acier | 138 | Chromé brillant | ||
86.04 € | 1 | 4 jours | 120 | Acier inoxydable | 138 | Polissage par vibrations semi-brillant | ||
26.22 € | 1 | 4 jours | 180 | Acier | 198 | Chromé brillant | ||
31.49 € | 1 | 4 jours | 180 | Acier | 198 | Chromé brillant | ||
87.95 € | 1 | 4 jours | 180 | Acier inoxydable | 198 | Polissage par vibrations semi-brillant |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Charge appliquée(N) | 500 | Assemblage | À l’arrière |
---|---|---|---|---|---|
Poignée de tirage : section transversale | Rond | B(mm) | 18 | D=Trou de fixation(mm) | M10x1 |
H(mm) | 48 |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Matériau du corps principal
Dimension L(mm)
Couleur principale
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles