Poignées de manutention en acier rondes, coudées (06946)

Poignées de manutention en acier rondes, coudées (06946)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Disponible sous forme de poignée de manutention simple ou coudée

· Coloris : chromé mat ou laqué poudre noire

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06946-200081
06946-200082
06946-350081
06946-350082
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Dimension L
(mm)
Couleur principale

53.36 €

1 4 jours 200220Chromé mat

42.81 €

1 4 jours 200220Revêtement en poudre, noir

64.57 €

1 4 jours 350370Chromé mat

51.60 €

1 4 jours 350370Revêtement en poudre, noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Matériau du corps principal Acier Charge appliquée(N) 1000
Forme A Assemblage À l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rond
B(mm) 130 D=Trou de fixation(mm) M8 H(mm) 70

Assistance technique