Poignées de tirage coudées (06923)

Poignées de tirage coudées (06923)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Finition : rectifiée ou chromée

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06923-06008
06923-12008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)

12.56 €

1 4 jours 666027

13.88 €

1 4 jours 12612087

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pas P(mm) 120 Matériau du corps principal Acier Charge appliquée(N) 1000
Corps de finition de surface chromé brillant Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rond
B(mm) 47 D=Trou de fixation M8 L=Longueur(mm) 132
T=profondeur de filetage(mm) 15

Assistance technique