Poignées de tirage (06895)

Poignées de tirage (06895)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Matière de la poignée: acier inoxydable, 1.4404

· Coloris : naturel ou noir

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06895-10006
06895-100061
06895-11208
06895-112081
06895-12510
06895-125101
06895-14012
06895-140121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale Couleur du composant B
(mm)
D=Trou de fixation D2
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

10.07 €

1 4 jours 100brillant-18M612421182012

13.62 €

1 4 jours 100noirRevêtement plastique18M612421182012

11.43 €

1 4 jours 112brillant-20M814471322215

15.61 €

1 4 jours 112noirRevêtement plastique20M814471322215

13.69 €

1 4 jours 125brillant-22M1016531472418

18.06 €

1 4 jours 125noirRevêtement plastique22M1016531472418

17.37 €

1 4 jours 140brillant-25M1218591652620

22.20 €

1 4 jours 140noirRevêtement plastique25M1218591652620

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Charge appliquée(N) 1000 Matériau principal fonte grise
Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rond

Assistance technique