Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06919-05505 |
06919-08805 |
06919-10005 |
06919-10205 |
06919-11505 |
06919-12005 |
06919-13605 |
06919-18005 |
06919-20005 |
06919-23505 |
06919-25005 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.38 € | 1 | 4 jours | 55 | 65 | ||
16.19 € | 1 | 4 jours | 88 | 98 | ||
16.84 € | 1 | 4 jours | 100 | 110 | ||
17.04 € | 1 | 4 jours | 102 | 112 | ||
17.62 € | 1 | 4 jours | 115 | 125 | ||
17.93 € | 1 | 4 jours | 120 | 130 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 136 | 146 | ||
21.22 € | 1 | 4 jours | 180 | 190 | ||
22.23 € | 1 | 4 jours | 200 | 210 | ||
24.12 € | 1 | 4 jours | 235 | 245 | ||
24.92 € | 1 | 4 jours | 250 | 260 |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Matériau du corps principal | Acier | Charge appliquée(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Chromé | B(mm) | 14 | D=Trou de fixation(mm) | M5 |
H(mm) | 41 |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Dimension L(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles