Poignées de tirage chromées brillantes (06930)

Poignées de tirage chromées brillantes (06930)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés

· Pour les appareils optiques, équipements de laboratoire, appareils audio, vidéo et HiFi

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06930-03203
06930-03204
06930-04203
06930-05503
06930-05504
06930-05505
06930-06404
06930-07603
06930-08803
06930-08804
06930-08805
06930-09604
06930-09804
06930-10005
06930-10204
06930-10205
06930-11505
06930-12004
06930-12005
06930-12804
06930-13604
06930-13605
06930-18005
06930-20005
06930-23505
06930-25005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
B
(mm)
D=Trou de fixation D1=Diamètre extérieur
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

5.77 €

1 4 jours 328M3521406

5.77 €

1 4 jours 3212.5M483344.58

5.77 €

1 4 jours 428M3525506

5.77 €

1 4 jours 558M3525636

5.77 €

1 4 jours 5512.5M483367.58

5.77 €

1 4 jours 5515M510417010

5.77 €

1 4 jours 6412.5M483376.58

5.77 €

1 4 jours 768M3525846

5.77 €

1 4 jours 888M3525966

5.77 €

1 4 jours 8812.5M4833100.58

5.77 €

1 4 jours 8815M5104110310

5.77 €

1 4 jours 9612.5M4833108.58

5.77 €

1 4 jours 9812.5M4833110.58

5.77 €

1 4 jours 10015M5104111510

5.77 €

1 4 jours 10212.5M4833114.58

5.77 €

1 4 jours 10215M5104111710

5.77 €

1 4 jours 11515M5104113010

5.96 €

1 4 jours 12012.5M4833132.58

6.04 €

1 4 jours 12015M5104113510

6.15 €

1 4 jours 12812.5M4833140.58

6.24 €

1 4 jours 13612.5M4833148.58

6.31 €

1 4 jours 13615M5104115110

7.18 €

1 4 jours 18015M5104119510

7.56 €

1 4 jours 20015M5104121510

8.31 €

1 4 jours 23515M5104125010

8.51 €

1 4 jours 25015M5104126510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Charge appliquée(N) 1000 Corps de finition de surface chromé brillant
Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rond

Assistance technique