Poignées de tirage, acier inoxydable, forme A (06931)

Poignées de tirage, acier inoxydable, forme A (06931)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale, technique de laboratoire, construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils

· Matériau de la poignée et des éléments de fixation : Inox, 1.4404

· Résistance à des contraintes extrêmes et des sollicitations chimiques et corrosives élevées

· Montage : forme A : pour une fixation en façade

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06931-2001
06931-2501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
L=Longueur
(mm)

151.46 €

1 4 jours 200250

155.79 €

1 4 jours 250300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 1000 Corde acier 1.4404
Corps de finition de surface rectifié et brossé mat-brillant Matériau du composant Acier inoxydable Forme A
Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rond B(mm) 50
B1(mm) 20 D=Trou de fixation M8 H(mm) 75

Assistance technique