Poignées de tirage, acier inoxydable (06922)

Poignées de tirage, acier inoxydable (06922)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Section ronde

· Matériau de la poignée et des éléments de fixation : Inox A4

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06922-100
06922-120
06922-250
06922-350
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)

9.30 €

1 4 jours 100835108

11.90 €

1 4 jours 1201040130

16.01 €

1 4 jours 2501040260

19.33 €

1 4 jours 3501040360

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 1000 Corde acier 1.4404
Corps de finition de surface polissage par vibrations semi-brillant Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rond
D=Trou de fixation M5x10 T=profondeur de filetage(mm) 10

Assistance technique