Poignée de manutention en Inox (06924)

Poignée de manutention en Inox (06924)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Matériau de la poignée : Inox, 1.4404

· Éléments de fixation 1.4301

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06924-10005
06924-10006
06924-12005
06924-12006
06924-15005
06924-15006
06924-18005
06924-18006
06924-25005
06924-25006
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Dimension L
(mm)
Corps de finition de surface B
(mm)
B1
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
H
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

29.38 €

1 4 jours 100108Polissage par vibrations semi-brillant128M5x10402210

32.95 €

1 4 jours 100110Polissage par vibrations semi-brillant19.510M6x12452412

30.77 €

1 4 jours 120128Polissage par vibrations semi-brillant128M5x10402210

35.00 €

1 4 jours 120130-19.510M6x12452412

32.95 €

1 4 jours 150158Polissage par vibrations semi-brillant128M5x10402210

37.58 €

1 4 jours 150160Polissage par vibrations semi-brillant19.510M6x12452412

34.17 €

1 4 jours 180188Polissage par vibrations semi-brillant128M5x10402210

39.21 €

1 4 jours 180190Polissage par vibrations semi-brillant19.510M6x12452412

40.59 €

1 4 jours 250258Polissage par vibrations semi-brillant128M5x10402210

46.85 €

1 4 jours 250260Polissage par vibrations semi-brillant19.510M6x12452412

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 1000
Corde acier 1.4404 Assemblage À l’arrière Poignée de tirage : section transversale Ovale

Assistance technique