Poignées de manutention en aluminium ovales (06921)

Poignées de manutention en aluminium ovales (06921)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Design élégant

· Montage : par l’arrière

· Coloris : anodisé noir ou incolore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06921-12001
06921-12003
06921-18001
06921-18003
06921-20001
06921-20003
06921-35001
06921-35003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Dimension L
(mm)
Couleur principale D=Trou de fixation
(mm)
T
(mm)

9.40 €

1 4 jours 120130NoirM510

8.51 €

1 4 jours 120130NaturelM510

10.71 €

1 4 jours 180190NoirM510

9.74 €

1 4 jours -190NaturelM510

11.07 €

1 4 jours 200210NoirM510

10.06 €

1 4 jours 200210NaturelM510

18.77 €

1 4 jours 350360NoirM612

16.95 €

1 4 jours 350360NaturelM612

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 500
Corps de finition de surface Mat et anodisé Assemblage À l’arrière Poignée de tirage : section transversale Ovale
B(mm) 20 H(mm) 45

Assistance technique