Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06920-10012001 |
06920-11212001 |
06920-11214001 |
06920-12012001 |
06920-12014001 |
06920-12812001 |
06920-12814001 |
06920-16012001 |
06920-16014001 |
06920-18014001 |
06920-19214001 |
06920-35014001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.06 € | 1 | 4 jours | 100 | 7 | 35 | 13 | 21 | 12 | 58 | 135 | ||
34.24 € | 1 | 4 jours | 112 | 7 | 35 | 13 | 21 | 12 | 58 | 147 | ||
41.26 € | 1 | 4 jours | 112 | 8 | 40 | 15 | 25 | 14 | 63 | 152 | ||
34.93 € | 1 | 4 jours | 120 | 7 | 35 | 13 | 21 | 12 | 58 | 155 | ||
41.52 € | 1 | 4 jours | 120 | 8 | 40 | 17 | 25 | 14 | 63 | 160 | ||
35.74 € | 1 | 4 jours | 128 | 7 | 35 | 13 | 21 | 12 | 58 | 163 | ||
41.75 € | 1 | 4 jours | 128 | 8 | 40 | 17 | 25 | 14 | 63 | 168 | ||
36.78 € | 1 | 4 jours | 160 | 7 | 35 | 13 | 21 | 12 | 58 | 195 | ||
41.95 € | 1 | 4 jours | 160 | 8 | 40 | 17 | 25 | 14 | 63 | 200 | ||
42.85 € | 1 | 4 jours | 180 | 8 | 40 | 17 | 25 | 14 | 63 | 220 | ||
43.51 € | 1 | 4 jours | 192 | 8 | 40 | 17 | 25 | 14 | 63 | 232 | ||
47.91 € | 1 | 4 jours | 350 | 8 | 40 | 17 | 25 | 14 | 63 | 390 |
Loading...
Matériau du corps principal | Aluminium | Charge appliquée(N) | 1000 | Couleur principale | noir |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Couleur du composant | noir oxydé | Assemblage | côté opérateur |
Poignée de tirage : section transversale | Ovale | D=Trou de fixation | M5x16 | H1(mm) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
A2(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D1(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles