Poignées de tirage ovales (06918)

Poignées de tirage ovales (06918)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Section ovale

· Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06918-055051
06918-055053
06918-088051
06918-088053
06918-100051
06918-100053
06918-120051
06918-120053
06918-180051
06918-180053
06918-200051
06918-200053
06918-235051
06918-235053
06918-250051
06918-250053
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale L=Longueur
(mm)

8.79 €

1 4 jours 55noir63

7.89 €

1 4 jours 55naturel63

8.79 €

1 4 jours 88noir96

8.89 €

1 4 jours 88naturel96

9.16 €

1 4 jours 100noir108

8.29 €

1 4 jours 100naturel108

9.95 €

1 4 jours 120noir128

10.02 €

1 4 jours 120naturel128

12.09 €

1 4 jours 180noir188

10.97 €

1 4 jours 180naturel188

12.81 €

1 4 jours 200noir208

11.65 €

1 4 jours 200naturel208

14.05 €

1 4 jours 235noir243

12.78 €

1 4 jours 235naturel243

14.66 €

1 4 jours 250noir258

13.30 €

1 4 jours 250naturel258

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 500 Corps de finition de surface mat et anodisé
Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Ovale B(mm) 12
D=Trou de fixation M5 H(mm) 40 T=profondeur de filetage(mm) 10

Assistance technique