Poignées de manutention en plastique ovales (06901-01)

Poignées de manutention en plastique ovales (06901-01)
· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble

· Montage : par l’arrière

· Section ovale

· Température en fonctionnement continu 140 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06901-01-21000621
06901-01-21200621
06901-01-21280621
06901-01-21600825
06901-01-31000621
06901-01-31200621
06901-01-31280621
06901-01-31600825
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension L
(mm)
Matériau du composant Composant de finition de surface B
(mm)
B1
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
H
(mm)
T
(mm)

11.11 €

1 4 jours 113AcierPassivé-bleu2113M6509

11.83 €

1 4 jours 133AcierPassivé-bleu2113M6509

12.17 €

1 4 jours 141AcierPassivé-bleu2113M6509

15.29 €

1 4 jours 177AcierPassivé-bleu2517M85512

16.20 €

1 4 jours 113Acier inoxydableBrillant2113M6509

17.32 €

1 4 jours 133Acier inoxydableBrillant2113M6509

18.27 €

1 4 jours 141Acier inoxydableBrillant2113M6509

21.24 €

1 4 jours 177Acier inoxydableBrillant2517M85512

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Matériau du corps principal Autres Charge appliquée(N) 500
Matériau principal Thermodurcissable Couleur principale Noir Assemblage À l’arrière
Poignée de tirage : section transversale Ovale

Assistance technique