Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27890-0614027 |
27890-0820033 |
27890-10614027 |
27890-10820033 |
27890-20614027 |
27890-20820033 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | B=Largeur (mm) | Corde acier | Corps de finition de surface | A=Longueur (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.53 € | 1 | 4 jours | Acier | 39 | - | Galvanisé | 13 | 10 | 14 | 27 | M6 | ||
12.43 € | 1 | 4 jours | Acier | 49 | - | Galvanisé | 18 | 14 | 22 | 33 | M8 | ||
25.30 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 39 | 1.4305 | - | 13 | 10 | 14 | 27 | M6 | ||
26.72 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 49 | 1.4305 | - | 18 | 14 | 22 | 33 | M8 | ||
51.34 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 39 | 1.4401 | - | 13 | 10 | 14 | 27 | M6 | ||
72.56 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 49 | 1.4401 | - | 18 | 14 | 22 | 33 | M8 |
Loading...
Forme | A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
B=Largeur(mm)
Corde acier
Corps de finition de surface
A=Longueur(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B1(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles