Manchons à ressort, forme B (03078)

Manchons à ressort, forme B (03078)
· Élément de verrouillage et de positionnement

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03078-213011
03078-213016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Rigidité du ressort
(N/mm)
L=Longueur
(mm)
L par F1
(mm)
L par F2
(mm)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
L2
(mm)

0.41 €

1 4 jours 0.781196.71.63.45

0.52 €

1 4 jours 1.6161310.74.88.48.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Acier inoxydable Forme B
D1(mm) 3

Assistance technique