Manchons à ressort, forme C (03078)

Manchons à ressort, forme C (03078)
· Élément de verrouillage et de positionnement

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

03078-323013

Référence pièce
03078-323013
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.48 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Acier inoxydable Forme C
D=diamètre extérieur(mm) 4.1 Rigidité du ressort(N/mm) 1.75 D1(mm) 3
L=Longueur(mm) 13 L par F1(mm) 10 L par F2(mm) 8.9
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N) 5.3 Force du ressort, pression finale F2 environ(N) 7.2 L2(mm) 7

Vous vous trouvez sur la page de Manchons à ressort, forme C (03078), le numéro d'article est le suivant: 03078-323013.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03078-323013.

Assistance technique