Inscription
Configurer

Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis, Forme B, douille coudée (80150-10)

Référence pièce:

encore indéterminée. 10 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Matériau principal

Matière de composant

Version 2

D=diamètre

(mm)

D1

(mm)

D3

(mm)

G=Filetage

H1

(mm)

L1

(mm)

P=longueur de câble

(mm)

Nombre de conducteurs x section transversale du conducteur

Tension de service

(V)

Tension de te- nue aux chocs nominale

(V)

Courant nominal (40 °C)

(A)

Résistance du conducteur (20 °C)

(Ω/Km)

Sans halogène

Tension de contrôle

(V)

Rayon de courbure câble fixe

Plage de température câble en mouvement

Nombre de cycles de flexion max.

Plage de température câble fixe

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
Plastique
Polyuréthane
3 pôles
-
4.1
-
-
-
28
2000
3 x 0.34 mm²
250 AC / 250 DC
2500
4
57
Oui
2500 AC
≥ 5 x D1
-25 °C - +80 °C
10000000 (25 °C)
-40 °C - +80 °C
0.1370
1 pièces
Plastique
Polyuréthane
3 pôles
-
4.1
-
-
-
28
5000
3 x 0.34 mm²
250 AC / 250 DC
2500
4
57
Oui
2500 AC
≥ 5 x D1
-25 °C - +80 °C
10000000 (25 °C)
-40 °C - +80 °C
0.1263
1 pièces
Plastique
PVC
-
-
5
-
-
-
28
3000
N=4 X 0.34 mm²
250 AC / 250 DC
2500
4
60
Non
2000 AC
≥ 5 x D1
-5 °C - +80 °C
10000000 (25 °C)
-30 °C - +80 °C
0.0840
1 pièces
Plastique
PVC
-
-
5
-
-
-
28
5000
N=4 X 0.34 mm²
250 AC / 250 DC
2500
4
60
Non
2000 AC
≥ 5 x D1
-5 °C - +80 °C
10000000 (25 °C)
-30 °C - +80 °C
0.0840
1 pièces
PVC
PVC
8 pôles
15
6
6
M12x1
26.4
32
10000
8 x 0.25 mm²
30 AC / 30 DC
800
2
79
Non
2000 AC
≥ 5 x D1
-30 °C - +80 °C
2000000 (25 °C)
-30 °C - +80 °C
0.1230
1 pièces
Plastique
Polyuréthane
8 pôles
-
5.8
-
-
-
32
3000
8 x 0.25 mm²
30 AC / 30 DC
800
2
79
Oui
2500 AC
≥ 5 x D1
-25 °C - +80 °C
10000000 (25 °C)
-40 °C - +80 °C
0.1520
1 pièces
Plastique
Polyuréthane
8 pôles
-
5.8
-
-
-
32
5000
8 x 0.25 mm²
30 AC / 30 DC
800
2
79
Oui
2500 AC
≥ 5 x D1
-25 °C - +80 °C
10000000 (25 °C)
-40 °C - +80 °C
0.1230
1 pièces
PVC
PVC
12 Pôles
15
6
6
M12x1
26.4
32
10000
12 X 0.14 mm²
30 AC / 30 DC
800
1.5
138
Non
1500 AC
≥ 7.5 x D1
-30 °C - +70 °C
2000000 (25 °C)
-30 °C - +70 °C
0.1590
1 pièces
Plastique
Polyuréthane
12 Pôles
-
6
-
-
-
32
3000
12 X 0.14 mm²
30 AC / 30 DC
800
1.5
138
Oui
1500 AC
≥ 7.5 x D1
-25 °C - +85 °C
2000000 (25 °C)
-40 °C - +85 °C
0.1590
1 pièces
Plastique
Polyuréthane
12 Pôles
-
6
-
-
-
32
5000
12 X 0.14 mm²
30 AC / 30 DC
800
1.5
138
Oui
1500 AC
≥ 7.5 x D1
-25 °C - +85 °C
2000000 (25 °C)
-40 °C - +85 °C
0.1590
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
16.34 €
( 19.44 € )
4 jours ouvrables
23.53 €
( 28.00 € )
4 jours ouvrables
15.06 €
( 17.92 € )
4 jours ouvrables
16.50 €
( 19.64 € )
4 jours ouvrables
58.69 €
( 69.84 € )
4 jours ouvrables
49.87 €
( 59.35 € )
4 jours ouvrables
60.04 €
( 71.45 € )
4 jours ouvrables
87.42 €
( 104.03 € )
4 jours ouvrables
70.06 €
( 83.37 € )
4 jours ouvrables
82.55 €
( 98.23 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Indice de protection jusqu'à IP 67

· Plage de température élevée

· Avec verrouillage à vis

· Codage A