Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27903-14018010 |
27903-14018011 |
27903-4018010 |
27903-4018011 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Couleur principale | Forme | Version 2 | A1 (mm) | B1 (mm) | D (mm) | Type de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.06 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Brillant | A | Sans trou | - | - | - | Soudable | ||
47.58 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Brillant | B | Trou rond | 22.7 | 60 | 4 | Trou de fixation | ||
31.04 € | 1 | 4 jours | Acier | Brillant | A | Sans trou | - | - | - | Soudable | ||
33.93 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | B | Trou rond | 22.7 | 60 | 4 | Trou de fixation |
Loading...
B=Largeur(mm) | 180 | A=Longueur(mm) | 40 | D1(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
S(mm) | 1.5 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Couleur principale
Forme
Version 2
A1(mm)
B1(mm)
D(mm)
Type de fixation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles