Charnières à ressort, acier ou acier inoxydable, 180 mm, ressort ouvert (27903)

Charnières à ressort, acier ou acier inoxydable, 180 mm, ressort ouvert (27903)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Matériau : acier ou Inox 1.4301

· Ouverture automatique

· Forme A : sans perçages

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27903-14018000
27903-14018001
27903-4018000
27903-4018001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Couleur principale Forme Version 2 A1
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
Type de fixation

43.06 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantASans trou---soudable

47.58 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantBTrou rond22.7604Trou de fixation

31.04 €

1 4 jours AcierbrillantASans trou---soudable

33.93 €

1 4 jours AcierGalvaniséBTrou rond22.7604Trou de fixation

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur l(mm) 180 A=Longueur(mm) 40 D1(mm) 4
S(mm) 1.5

Assistance technique