Charnières à bloc avec écrous de fixation, version longue (27891)

Charnières à bloc avec écrous de fixation, version longue (27891)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Montage universel à gauche ou à droite

· Pour portes en saille ou encastrées

· Éléments de fixation inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27891-0630028
27891-0829035
27891-10630028
27891-10829035
27891-20630028
27891-20829035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Largeur l
(mm)
Matériau principal Corde acier Couleur principale A=Longueur
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B1
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)

14.01 €

1 4 jours Acier40Acier-Galvanisé45301028M6

20.45 €

1 4 jours Acier51Acier-Galvanisé50291435M8

28.92 €

1 4 jours Acier inoxydable40Acier inoxydable1.4305-45301028M6

45.83 €

1 4 jours Acier inoxydable51Acier inoxydable1.4305-50291435M8

121.04 €

1 4 jours Acier inoxydable40Acier inoxydable1.4401-45301028M6

125.41 €

1 4 jours Acier inoxydable51Acier inoxydable1.4401-50291435M8

Loading...

  1. 1

Assistance technique