Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27890-02-10630028 |
27890-02-10840035 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge utile (N) | B=Largeur (mm) | A=Longueur (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D1=Trou de fixation (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.57 € | 1 | 4 jours | 2600 | 40.2 | 45 | 30 | 10 | 7.5 | 18 | 28.2 | 12 | 13 | M6 | 6 | 7 | 13 | 12 | 16 | 8 | ||
46.75 € | 1 | 4 jours | 4800 | 51 | 61 | 40 | 14 | 10 | 26 | 35 | 16 | 18 | M8 | 8 | 10 | 18 | 16 | 20 | 10 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4305 |
---|
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
A=Longueur(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
D1=Trou de fixation(mm)
D2(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L1(mm)
T(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles