Charnières à bloc avec écrous de fixation, forme B (27890)

Charnières à bloc avec écrous de fixation, forme B (27890)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Pour portes en saille ou encastrées

· Pour portes en saille ou encastrées

· Éléments de fixation inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27890-10610135
27890-10814165
27890-110610135
27890-110814165
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Largeur l
(mm)
Matériau principal Corde acier Corps de finition de surface A=Longueur
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B1
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)

7.33 €

1 4 jours Acier25.3Acier-Galvanisé13101013.5M6

11.27 €

1 4 jours Acier32.4Acier-Galvanisé18141416.5M8

16.92 €

1 4 jours Acier inoxydable25.3Acier inoxydable1.4305-13101013.5M6

17.73 €

1 4 jours Acier inoxydable32.4Acier inoxydable1.4305-18141416.5M8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B

Assistance technique