Passerelle pour indexer le poussoir avec capteur d’état (85875)

Passerelle pour indexer le poussoir avec capteur d’état (85875)
· Permet une maîtrise des processus qui dépend de l'actionnement

· Fiabilité des processus

· Intégration facile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

85875-01

Référence pièce
85875-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

829.21 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

B=Largeur(mm) 90 B1(mm) 103.4 B2(mm) 108
H=Hauteur(mm) 58.5 H1(mm) 122 H2(mm) 82.5
L=Longueur(mm) 107 Signal de sortie Relais

Vous vous trouvez sur la page de Passerelle pour indexer le poussoir avec capteur d’état (85875), le numéro d'article est le suivant: 85875-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 85875-01.

Assistance technique