Douilles excentriques pour poussoirs latéraux à ressort (03330)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03330-120
03330-150
03330-160
03330-180
03330-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Diamètre d’alésage 2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
M
(mm)
Convient aux poussoirs latéraux à ressort avec D =
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

29.05 €

1 4 jours 126129.9260.0054

31.17 €

1 4 jours 158159.9280.0081

33.19 €

1 4 jours 16101611.92100.0094

35.71 €

1 4 jours 18121813.92120.0125

40.96 €

1 4 jours 25162517.93160.0340

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Désignation Embase Finition 1 excentrique
RoHS oui

Assistance technique